Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:47:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Wellendurchmesser |
b | 69 mm | Breite |
g | 36 mm | Überstand Gehäuse |
da | 272,5 mm | Außendurchmesser |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden