Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:31:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 70 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 20,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 98,7 mm | Außendurchmesser |
g | 7 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 92,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 450,22 g | Gewicht |
Downloads: