Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:57:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 60 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 19,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 83,2 mm | Außendurchmesser |
g | 6 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 77 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 264,53 g | Gewicht |
Downloads:

