Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:20:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 40 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11 mm | Gesamtbreite |
D3 | 75,5 mm | Außendurchmesser |
g | 75,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 67 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 172,27 g | Gewicht |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden