Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:40:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 115 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 115 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 177,5 mm | Außendurchmesser |
g | 177,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 167,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 1,07 kg | Gewicht |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden