Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 135 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 167,5 mm | Außendurchmesser |
g | 167,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 157,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 458,35 g | Gewicht |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden