Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:48:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 60 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 80,5 mm | Außendurchmesser |
g | 80,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 72 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 90,11 g | Gewicht |
Downloads: