Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:49:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNV200-F-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 200 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 410 mm | Länge Fuß |
h1 | 248 mm | Höhe |
g | 175 mm | Breite Gehäusekörper |
≈m | 23,33 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 120 mm | Breite Fuß |
c | 45 mm | Höhe Fuß |
h | 125 mm | Mittenhöhe |
m | 350 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 22,225 mm | Schraubengröße |
s | M24 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 26 mm | Breite Langloch |
v | 32 mm | Länge Langloch |
g3 | 16 mm | Wandstärke |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: