Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:29:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3152-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 516 mm | Gehäusehöhe |
g | 320 mm | Gehäusebreite |
a | 770 mm | Länge Fuß |
≈m | 229,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 100 mm | Fußhöhe |
b | 280 mm | Fußbreite |
n2 | 160 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 440 mm | Lagersitz |
e | 13 mm | Mittenversatz |
h | 260 mm | Mittenhöhe |
k | 164 mm | Lagersitzbreite |
m | 650 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M36 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 42 mm | Fußlochbreite |
v | 50 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |