Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:32:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCPA207-20
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 110 mm | Länge gesamt |
H2 | 95 mm | Höhe |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,743 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 80 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M14 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
B | 42,9 mm | Breite Innenring |
S1 | 25,4 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
PA207 | Gehäuse | |
UC207-20 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |
Material | GG | Grauguss |