Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:18:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP211-35
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55,563 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 219 mm | Länge gesamt |
H2 | 126 mm | Höhe |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 3,38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 171 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 20 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 25 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 63,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 60 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 23 mm | Höhe (Fuß) |
B | 55,6 mm | Breite |
S1 | 33,4 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P211 | Gehäuse | |
UC211-35 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden