Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:03:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE100-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RASE100
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 380 mm | Länge gesamt |
H2 | 225 mm | Höhe |
≈m | 18,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 308 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 30 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 38 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 115 mm | Abstand Wellenachse |
A | 95 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 62 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 40 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 75 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 49,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE20 | Gehäuse | |
GE100-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch