Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASEY45-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PASEY45
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 192 mm | Länge gesamt |
H2 | 107 mm | Höhe |
≈m | 2,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 149,65 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 29 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 54 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 32 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 21,5 mm | Höhe (Fuß) |
B | 41,5 mm | Breite |
S1 | 30,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE09 | Gehäuse | |
GAY45-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch