Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:04:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASEY40-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 179 mm | Länge gesamt |
H2 | 99 mm | Höhe |
≈m | 1,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 138,25 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 26 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 49,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 30 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 19 mm | Höhe (Fuß) |
B | 39,45 mm | Breite |
S1 | 28,95 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE08 | Gehäuse | |
GAY40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch