Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE40-XL-N-FA125
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE..-FA125, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Ersetzt
PASE40-N-FA125
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 179 mm | Länge gesamt |
H2 | 99 mm | Höhe |
≈m | 1,84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 138,25 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 26 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 49,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 30 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 19 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 32,8 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE08-FA125 | Gehäuse | |
GRAE40-XL-NPP-B-FA125 | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grey cast iron |
Groove | N | Cast iron housing with undercut slot for end caps |
Manufacturing instruction | FA125 | Unit with Corrotect coating, corrosion-resistant |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch