Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:57:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE30-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 158 mm | Länge gesamt |
H2 | 82 mm | Höhe |
≈m | 1,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 117,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 22 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 42,9 mm | Abstand Wellenachse |
A | 40 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 25 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 17 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 26,8 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE06 | Gehäuse | |
GRAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK06 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |