Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLR1244-2RS
Flanschlagergehäuseeinheit
Schrägkugellager-Einheiten ZKLR..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,007 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 35,45 mm | Außendurchmesser Lagertopf |
0,03 mm | Außendurchmesser Lagertopf oberes Abmaß | |
-0,01 mm | Außendurchmesser Lagertopf unteres Abmaß | |
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
0,25 mm | Breite des Innenringes, oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite des Innenringes, unteres Abmaß | |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 17.900 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 445 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
MRL | 0,16 Nm | Lagerreibungsmoment |
≈m | 0,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 14 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Dai | 27 mm | Abstützdurchmesser Außenring innen |
Daa min | 32 mm | Minimaler Abstützdurchmesser Außenring außen |
M6 | Schraubengröße | |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
t1 | 0,2 mm | Position Bohrung im Gehäuse |
Abmessungen
d1 | 16,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 6,6 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
A1 | 44 mm | Breite Flansch |
A2 | 50 mm | Höhe Flansch |
m | 38 mm | Bohrungsabstand Höhe |
n | 32 mm | Bohrungsabstand Breite |
H | 22 mm | Höhe Gehäuse |
0 mm | Höhe Gehäuse oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Höhe Gehäuse unteres Abmaß |
Zusätzliche Informationen
caL | 170 N/µm | Steifigkeit axial |
Mm | 0,0102 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
7 µm | Planlauf | |
ZM12 | Nutmutter 1 | |
MA | 8 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig schleifende Lippendichtung |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch