Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:02:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 7,312 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 220 mm | Breite Flansch |
U | 87,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 8,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 175 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 175 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 63 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 26 mm | Dicke Flansch |
A2 | 36 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 87,6 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F217 | Gehäuse | |
UC217-55 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden