Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 71,438 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 200 mm | Breite Flansch |
U | 78,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 159 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 159 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 56 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 24 mm | Dicke Flansch |
A2 | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 78,5 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F215 | Gehäuse | |
UC215-45 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |