Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:32:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 23,812 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 95 mm | Breite Flansch |
U | 35,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 70 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 12 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 70 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14 mm | Dicke Flansch |
A2 | 16 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 34,1 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F205 | Gehäuse | |
UC205-15 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |