Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:36:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TCJ60-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten TCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 175 mm | Breite Flansch |
U | 80,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,259 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 143 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 47,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
A2 | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 77,9 mm | Breite über Spannelement |
V | 150 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 84 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ12 | Gehäuse | |
GE60-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung | |
KASK12 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch