Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:17:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO80-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RMEO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 275 mm | Höhe Flansch |
B1 | 93,6 mm | Breite über Spannelement |
U | 56,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 131.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 87.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 11,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 235 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 22 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 200 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
W | 6 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 51 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 6 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
MEO16 | Gehäuse | |
GNE80-XL-KRR-B-FA107 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |