Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:03:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO100-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RMEO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 340 mm | Höhe Flansch |
B1 | 109,4 mm | Breite über Spannelement |
U | 68,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 184.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 141.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 20,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 295 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 26 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 250 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
W | 6 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 57 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 27 mm | Dicke Flansch |
A2 | 1,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 8 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
MEO20 | Gehäuse | |
GNE100-XL-KRR-B-FA107 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden