Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:06:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RFE25-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RFE25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 115 mm | Höhe Flansch |
H | 115 mm | Breite Flansch |
U | 36,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,83 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 92 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 3 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 75 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 22 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9 mm | Dicke Flansch |
A2 | 9,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 44,5 mm | Breite über Spannelement |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GG.FE05 | Gehäuse | |
GE25-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch