Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:37:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJY12-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJY12
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 76 mm | Breite Flansch |
U | 32,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 202 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 54 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 27,4 mm | Breite |
V | 58 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ03 | Gehäuse | |
GYE12-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |