Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:53:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RA30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RA..-XL
Ersetzt
RA30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 112,7 mm | Höhe Flansch |
H | 112,7 mm | Breite Flansch |
U | 29,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 5.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,58 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 8,7 mm | Höhe Gehäuse |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 71 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN62-MSB-FA125 | Gehäuse | |
EXZ | Befestigung | |
RAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch