Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:38:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFTR15-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCFTR15
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 81 mm | Höhe Flansch |
U | 32,1 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,1 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 20 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11 mm | Dicke Flansch |
A2 | 10 mm | Abstand Laufbahnmitte |
H1 | 31 mm | Abstand Wellenachse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CFTR03 | Gehäuse | |
GRAE15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |