Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:30:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GLCTE25-FA125
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE..-FA125
Ersetzt
GLCTE 25 FA125


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 71 mm | Breite Flansch |
H | 97 mm | Höhe Flansch |
U | 33,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 19,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 9,9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEHGLCTE05-GG-FA125.1 | Gehäuse | |
GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Fertigungsanweisung | FA125 | Einheit mit Corrotect-Beschichtung |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden