Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:18:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTEY25-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
FLCTEY25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 71 mm | Breite Flansch |
H | 97 mm | Höhe Flansch |
U | 29,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 19,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 9,9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 27 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
LCTE05 | Gehäuse | |
AY25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch