Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:09:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA207
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCFA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Schwenkbewegungen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 161 mm | Länge gesamt |
U | 44,4 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 1,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 66 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 14 mm | Breite (Langloch) |
J | 130 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 34 mm | Höhe Gehäuse |
V | 90 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 82 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
FA207 | Gehäuse | |
UC207 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |