Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE100-XL
Take-up housing unit
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RTUE100
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 240 mm | Height |
L | 295 mm | Length total |
B1 | 75 mm | Locking collar total width |
≈m | 15,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 28 mm | Width guidance groove |
H13 | Width guidance groove clearance | |
H1 | 215 mm | Abstand Führungsnut |
0,25 mm | Upper distance guidance groove tolerance | |
-0,25 mm | Lower distance guidance groove tolerance | |
N | 47 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 180 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 30 mm | Length fixed link |
L3 | 160 mm | Length guidance groove |
A | 90 mm | Width housing fixing side |
N1 | 40 mm | Width recess |
N2 | 80 mm | Height recess |
S1 | 49,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 130 mm | Height housing fixing side |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 60 mm | Width housing |
Zusätzliche Informationen
TUE20 | Housing | |
GE100-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grey cast iron |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch