Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:44:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSFT30-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PSFT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PSFT30
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
L | 142 mm | Length total |
U | 39,7 mm | Total height unit |
≈m | 0,73 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
N | 11,5 mm | Fixing bore |
N1 | 40 mm | Length (slot) |
N2 | 11,5 mm | Width (slot) |
J | 117 mm | Distance fixing bore |
Dimensions
A1 | 12 mm | Thickness of flange |
A2 | 13 mm | Distance raceway |
A | 24 mm | Height housing |
V | 80 mm | Shoulder diameter housing |
W | 65 mm | Width housing slot side |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
SFT06 | Housing | |
GRAE30-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch