Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:44:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSFT25-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PSFT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PSFT25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 124 mm | Länge gesamt |
U | 36 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 37,5 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 11,5 mm | Breite (Langloch) |
J | 99 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 11 mm | Dicke Flansch |
A2 | 12,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 20 mm | Höhe Gehäuse |
V | 70 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 63 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SFT05 | Gehäuse | |
GRAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden