Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:27:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 32 mm | Bolzendurchmesser |
D | 81,6 mm | Außendurchmesser Gehäuse |
D1 | 117 mm | Durchmesser Flansch |
B | 102 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,59 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 98 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d1 | 28 mm | Durchmesser Aufnahme |
d2 | M12x1,25 | Befestigungsbohrung Metrisch |
d3 | 25,5 mm | Länge Verdrehsicherung |
G | M22x1,5 | Anschlussgewinde |
lG | 28,5 mm | Gewindelänge |
a3 | 12 mm | Breite Aufnahme |
n | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
D2 | 70 mm | Außendurchmesser Lager |
B1 | 12 mm | Dicke Flansch |
B2 | 61,5 mm | Höhe Gehäuse |
Downloads: