Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:32:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GVK104-209-KTT-B
Einstell-Rillenkugellager
Stehlagergehäuseeinheit GVK..-209-KTT-B, RIBB Blech PB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,72 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 72,2 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
F | 36,4 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 2,5 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
C2 | 26,3 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 57,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 31,75 mm | Schlüsselweite |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
0,9 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
d | 31,75 mm | Schlüsselweite |
0,6 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,1 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.