Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:01:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M80x2 | Gewinde |
d2 | 105 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
≈m | 426,28 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 95 mm | Fasendurchmesser |
b | 8 mm | Nutbreite |
A^a | 98 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 190.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB16 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte