Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:04:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M75x2 | Gewinde |
d2 | 98 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
≈m | 315 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 90 mm | Fasendurchmesser |
b | 8 mm | Nutbreite |
A^a | 91 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 140.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB15 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: