Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:59:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M70x2 | Gewinde |
d2 | 92 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
≈m | 272 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 85 mm | Fasendurchmesser |
b | 8 mm | Nutbreite |
A^a | 85 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 118.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB14 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: