Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:32:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M12x1 | Gewinde |
d2 | 22 mm | Außendurchmesser |
B | 4 mm | Breite |
≈m | 7 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 17 mm | Fasendurchmesser |
b | 3 mm | Nutbreite |
A^a | 18 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 6.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB1 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte