Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:53:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr380X5 | Gewinde |
d2 | 490 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
≈m | 32,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 440 mm | Fasendurchmesser |
b | 32 mm | Nutbreite |
h | 18 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 6.500.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3176 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte