Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:58:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr380X5 | Gewinde |
d2 | 450 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
≈m | 16,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 422 mm | Fasendurchmesser |
b | 28 mm | Nutbreite |
h | 14 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 4.900.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3076 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: