Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:32:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UKP212
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 241 mm | Länge gesamt |
H2 | 138 mm | Höhe |
≈m | 4,71 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 184 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 20 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 25 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 69,8 mm | Abstand Wellenachse |
A | 70 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 25 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 62 mm | Breite über Spannelement |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P212 | Gehäuse | |
UK212 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |