Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:12:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE55-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RTUE55
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 145 mm | Höhe |
L | 169 mm | Länge gesamt |
B1 | 71,4 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 4,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 22 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 130 mm | Abstand Führungsnut |
0,15 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 35 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 104 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 17 mm | Länge Steg |
L3 | 95 mm | Länge Führungsnut |
A | 60 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 26 mm | Breite Aussparung |
N2 | 63,5 mm | Höhe Aussparung |
S1 | 43,6 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 102 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 42 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE11 | Gehäuse | |
GE55-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden