Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:18:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Technische Daten
d | 400 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
D1 | 545 mm | |
d1 | 440 mm | |
s | 15 mm | Hub, max. |
812 cm² | Kolbenfläche | |
500 bar | Druck, max. | |
4.060 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 76,2 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |
Zuletzt angesehene Produkte