Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:16:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 300 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 470 mm | Außendurchmesser |
B | 54 mm | Breite |
D1 | 410 mm | |
d1 | 335 mm | |
s | 13 mm | Hub, max. |
439 cm² | Kolbenfläche | |
500 bar | Druck, max. | |
2.190 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 42,9 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden