Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:26:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-44KW-15M-D28-300C
Mittelfrequenz Induktor
Flexibler MF Induktor, Ø 28mm für 44kW Generatoren
Ersetzt
3502006151
Vorzugsprodukt
Technische Daten
L | 15 m | Länge |
D | 28 mm | Kabeldurchmesser |
Pmax | 44 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 300 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
220 mm | Min. Wickeldurchmesser (ca.) | |
≈m | 17 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 44 flex | Flexibel für 44 kW Generatoren |
Zuletzt angesehene Produkte