Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:11:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-G-G
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad geradverzahnt, Schmierstoffzufuhr axial
Produktinformationen

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
geradverzahnt | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 8 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 136 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 152 mm | |
B | 80 mm | |
L1 | 49 mm | |
L2 | 95,7 mm | |
L3 | 146,4 mm | |
G1 | M16 | Gewinde |
G2 | M10x1 | Gewinde |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | G | Schmierzahnräder, geradverzahnt |
Zuletzt angesehene Produkte