Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:27:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SR-G
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad rechtssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr axial
Produktinformationen

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
rechtssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 5 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 90,19 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 100,2 mm | |
B | 50 mm | |
L1 | 49 mm | |
L2 | 65,7 mm | |
L3 | 116,4 mm | |
G1 | M16 | Gewinde |
G2 | M10x1 | Gewinde |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SR | Schmierzahnräder, rechtssteigend schrägverzahnt |
Zuletzt angesehene Produkte