Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD4,0-Z17-B40-SL-W
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad linkssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr radial
Produktinformationen

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
linkssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 4 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 72,15 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 80,2 mm | |
B | 40 mm | |
L | 71,4 mm | |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SL | Schmierzahnräder, linkssteigend schrägverzahnt |