Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:25:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SR-G
Schmierzahnrad
Schmierzahnrad rechtssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr axial
Produktinformationen

Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
rechtssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 2 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 36,08 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 40,1 mm | |
B | 20 mm | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 42,5 mm | |
L3 | 63,2 mm | |
G1 | M10 | Gewinde |
G2 | M6 | Gewinde |
W | 15 mm | Schlüsselweite |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SR | Schmierzahnräder, rechtssteigend schrägverzahnt |